PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

6060h Modes Of Operation

Funktion

In dieses Objekt wird der gewünschte Betriebsmodus eingetragen.

Objektbeschreibung

Index 6060h
Objektname Modes Of Operation
Object Code VARIABLE
Datentyp INTEGER8
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping RX-PDO
Zulässige Werte
Vorgabewert 00h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1626: Eintrag "Speicherbar" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Applikation".

Beschreibung

Modus Beschreibung
-2 Auto-Setup
-1 Takt-Richtungsmodus
0 No mode change/no mode assigned
1 Profile Position Mode
2 Velocity Mode
3 Profile Velocity Mode
4 Profile Torque Mode
5 Reserved
6 Homing Mode
7 Interpolated Position Mode
8 Cyclic Synchronous Position Mode
9 Cyclic Synchronous Velocity Mode
10 Cyclic Synchronous Torque Mode
▶   weiter

Inhalt