Kategorien für Gewindespindeln

Spindeln mit Trapezgewinde

Spindeln mit Trapezgewinde

Trapezspindeln weisen einen Flankenwinkel von 30° auf und eignen sich besonders gut für den Einsatz als Bewegungsschraube. Sie sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Steigungen erhältlich.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.05 mm
  • Max. Axialspiel ±0.05, ±0.06, ±0.07, ±0.09 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
Spindeln mit ACME-Gewinde

Spindeln mit ACME-Gewinde

Spindeln mit ACME-Gewinde haben einen Flankenwinkel von 29° und lassen sich ideal als Bewegungsschraube verwenden. Große Steigungen ermöglichen schnelle Bewegungen, kleine Steigungen große Kräfte.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm
  • Max. Axialspiel  -
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Spindeln und Gewindemuttern – Gewindespindeln Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
{{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
{{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
{{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner!

Vertrieb Kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.