PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

831 Speed Error Tolerance Time

Funktion

Zeit in Millisekunden, bis ein zu großer Schlupffehler im Modus Speed Control zu einer Fehlermeldung führt.

Objektbeschreibung

Index 033Fh
Objektname Speed Error Tolerance Time
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED16
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0000h
Firmware Version FIR-v2139-B1020888
Änderungshistorie

Beschreibung

Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) in 830 Speed Error Tolerance Range überschritten wird, wird ein Schlupffehler ausgelöst. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit in diesem Parameter

▶   weiter

Inhalt