DB22 – Bürstenloser DC-Motor
-
Größe
-
NEMA -
-
Nennleistung 4 W - 7.7 W
-
Nennspannung 24 V
-
Nenndrehzahl 3500 U/min - 4800 U/min
Bei BLDC-Innenläufern dreht sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen. Ihre Vorteile liegen in der geringen Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme. Sie eignen sich besonders für hohe Drehzahlen.
Unser Vertrieb ist bereit sie zu beantworten - nehmen Sie Kontakt auf!
Vertrieb kontaktieren