Linearaktuatoren – Größen

nema 8 linear actuator

NEMA 8 | 20 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren

Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 20 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe…
  • Größe
  • NEMA
  • Max. Kraft 33.7 N - 46 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Auflösung 5 µm/step - 10 µm/step
nema 11 linear actuator

NEMA 11 | 28 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren

Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 28 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe…
  • Größe
  • NEMA 11 
  • Max. Kraft 50 N - 210 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A - 1.5 A
  • Auflösung 3.2 µm/step - 25.4 µm/step
nema 14 linear actuator

NEMA 14 | 35 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren

Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 35 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe…
  • Größe
  • NEMA 14 
  • Max. Kraft 86.2 N - 242.4 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Auflösung 3 µm/step - 24.4 µm/step
nema 17 linear actuator

NEMA 17 | 42 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren

Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 42 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe…
  • Größe
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 148.5 N - 930 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A - 1.8 A
  • Auflösung 3 µm/step - 48.7 µm/step
nema 23 linear actuator

NEMA 23 | 56 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren

Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 56 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe…
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 352.2 N - 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 7.9 µm/step - 50.8 µm/step


Grundlagen Linearaktuatoren

Grundlegende Informationen zu den Nanotec-Linearaktuatoren: Typen, Größen, Spindeln und Muttern, Axialspiel, Steigung, Selbsthemmung und Lebensdauer.


Webinar: Linearaktuatoren – Typen und Funktionsweise

Welche Arten von Linearaktuatoren gibt es und wie unterscheiden sie sich? Wie finde ich die passende Gewindespindel und warum ist die Gewindesteigung so wichtig? Diese und alle anderen Fragen rund um das Thema Linearaktuatoren beantworten die Nanotec-Experten in unserem 30-minütigen Webinar. 

Wir geben Ihnen Formeln für die Umrechnung von Drehmoment zu Schubkraft an die Hand und gehen auch auf diese Themen näher ein: 

  • Arten von Gewindemuttern
  • Axiales Spiel
  • Kriterien für die Selbsthemmung
  • Verlängerung der Lebensdauer

In Verbindung mit einem Closed-Loop-Controller lassen sich die Linearaktuatoren von Nanotec über Feldbus, Takt & Richtung sowie Analog-/Digitaleingänge ansteuern. Mit einem Encoder ist auch eine Regelung der Vorschubkraft möglich.

Weitere Informationen zum Aktuatorenspektrum von Nanotec finden Sie auf diesen Seiten: Linearaktuatoren mit Schrittmotor 

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.