PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

2017h LLDP Non-volatile Storage

Funktion

In diesem Objekt werden die Einstellungen für das LLDP Link-Layer Discovery Protocol gespeichert (Speicherkategorie Ethernet).

Objektbeschreibung

Index 2017h
Objektname LLDP Non-volatile Storage
Object Code ARRAY
Datentyp UNSIGNED16
Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v2239-B1032745
Änderungshistorie

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Entries
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 03h
Subindex 01h
Name LLDP_Enable -used Lower Byte Only
Datentyp UNSIGNED16
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0007h
Subindex 02h
Name Tx_Timeout
Datentyp UNSIGNED16
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 001Eh
Subindex 03h
Name MsgTxHold -used Lower Byte Only
Datentyp UNSIGNED16
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0004h

Beschreibung

Die Subindizes haben folgende Funktion:

  • 01h (LLDP_Enable):
    • Bit "0": Global Enable, wenn gesetzt auf "1"
    • Bit "1": LLDP Tx & Rx Enabled, wenn gesetzt auf "1"
    • Bit "2": LLDP Tx Enabled, wenn gesetzt auf "1"
  • 02h (Tx_Timeout): Das Intervall in Sekunden, in dem LLDP-Frames von diesem Gerät gesendet werden.
  • 03h (MsgTxHold): Message-Transmission-Multiplier für die LLDP-Frames
▶   weiter

Inhalt