Hallo {{ user.user().username }}
Der PSA56 ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 von Nanotec und den intelligenten Controllern unserer PD4-E-Serie.
Diese extrem kompakte Antriebseinheit ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die hohe Wiederholgenauigkeit erfordern. Mit einer Auflösung von 1024 Umdrehungen pro Sekunde unterstützt der integrierte magnetische Singleturn-Absolut-Encoder die feldorientierte Regelung über CANopen. Der PSA56 lässt sich individuell konfigurieren und bietet viele Ansteuerungs-, E/A- und Kommunikationsoptionen.
Die Spindel ist mit einem Kohlenstoffmaterial beschichtet, das die Gleiteigenschaften verbessert und die Lebensdauer der Muttern erhöht. Zum 3/8'' ACME-Gewinde passen die Standard- und die Anti-Backlash-Gewindemuttern von Nanotec.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]