Optische Durchlicht-Encoder
-
Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung - 5000 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 5 V
-
Index /
-
Line-Treiber /
-
Wellendurchmesser  -
Die einfach zu montierenden 3-Kanal-Encoder von Nanotec bieten dauerhafte Funktions- und hohe Messsicherheit in kleiner Bauform. Sie sind hochauflösend, resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen und eignen sich für einen großen Temperaturbereich. Durch den Vergleich der Soll-/Ist-Position ist nicht nur eine Positionsüberwachung (mechanische Überlastung oder Blockiererkennung) möglich, sondern auch der Aufbau einer Closed-loop-Steuerung.
Hinweis:
In die Schritt- und BLDC Motoren mit erhöhter Schutzart ist ein Encoder mit maschinengerechter IP54-Ausführung integriert. Sie können auch bei rauen Umgebungsbedingungen verwendet werden und ermöglichen eine störsichere, schnelle und fehlerfreie Verdrahtung.