PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

4016h Factory Settings

Funktion

Dieses Objekt zeigt an, ob das Auto-Setup in der Produktion ausgeführt wurde.

Objektbeschreibung

Index 4016h
Objektname Factory Settings
Object Code ARRAY
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar nein
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v1738-B501312
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v2013-B726332: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 01 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Entries
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 01h
Subindex 01h
Name Factory Autosetup Done
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00h

Beschreibung

Für den Subindex 01h zulässige Werte:

  • Wert = "0" : Das Auto-Setup wurde nicht ausgeführt.
  • Wert = "1" : Das Auto-Setup wurde ausgeführt.
▶   weiter

Inhalt