PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

2011h Static-IPv4-Address

Funktion

Enthält die statische IPv4-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes.

Objektbeschreibung

Index 2011h
Objektname Static-IPv4-Address
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert C0A80792h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1450: Eintrag "Object Name" geändert von "Static-IP-Address" auf "Static-IPv4-Address".

Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet".

Beschreibung

IP Address Part 1 [8]
Gibt den ersten Teil der IP-Adresse an
IP Address Part 2 [8]
Gibt den zweiten Teil der IP-Adresse an
IP Address Part 3 [8]
Gibt den dritten Teil der IP-Adresse an
IP Address Part 4 [8]
Gibt den vierten Teil der IP-Adresse an

Beispiel

Die Adresse 192.168.2.0 wird zuerst in das Hexadezimalsystem umgewandelt und ergibt dann folgenden Konfigurationswert:

192 => C0h

168 => A8h

2 => 02h

0 => 0

Der zugehörige Einstellwert lautet dann C0A80200h.

▶   weiter

Inhalt