BC72-50 –  Brems-Chopper
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
Der Brems-Chopper BC72-50 dient dazu, die Spannung im Zwischenkreis auf den max. zulässigen Wert zu begrenzen und auf diese Weise alle angeschlossenen Controller vor Überspannung zu schützen. Hierfür wird die beim Abbremsen von Motoren entstehende Energie über einen Widerstand in Wärme umgewandelt, wenn das Fassungsvermögen des integrierten Pufferkondensators überschritten wird. 

Der BC72-50 ist mit einem integrierten Bremswiderstand ausgestattet und ermöglicht es, einen zusätzlichen externen Widerstand anzuschließen, um die Leistung zu steigern. 

  • Überspannungsschutz für mehrere Controller
  • Schaltspannung einfach in 1-V-Schritten einstellbar (über Drehschalter)
  • Integrierter Bremswiderstand, keine externen Teile erforderlich
  • Betriebsspannung: 12 - 75 V DC
  • Nennleistung (mit integriertem Bremswiderstand): 20 W
  • Nennleistung (mit externem Bremswiderstand): bis zu 100 W

Technische Daten

  • Betriebsspannung 12 VDC - 75 VDC
  • Nennleistung (mit ext. Bremswiderstand) bis zu 100 W
  • Kapazität d. integr. Kondensatoren 400 uF
  • Nennleistung (mit integr. Bremswiderstand) 20 W
  • Maximal zulässige Leistung (1 s) 1000 W

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZCPHOF-MC1,5-3 Klemmstecker, 3-polig
ZCPHOFKC-2,5HC-3 Stecker Spannungsversorgung
ZCPHOFKC-2,5HC-2 Stecker Spannungsversorgung