PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

3323h Analog Input Denominators

Funktion

Wert, mit dem der eingelesene Analogwert (3220h+ 3321h) dividiert wird, bevor er in das Objekt 3320h geschrieben wird.

Objektbeschreibung

Index 3323h
Objektname Analog Input Denominators
Object Code ARRAY
Datentyp INTEGER16
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v1926-B648637
Änderungshistorie

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Analog Input Denominators
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 01h
Subindex 01h
Name Analog Input #1 Denominator
Datentyp INTEGER16
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0001h

Beschreibung

Die Subindizes enthalten:

  • Subindex 01h: Teiler für Analogeingang 1
  • Subindex 02h: Teiler für Analogeingang 2 (falls vorhanden)
▶   weiter

Inhalt