Nutenlose Motoren  –  Produkte

Slotless BLDC Motor DS16

DS16 – Bürstenloser DC-Motor

Kleiner BLDC-Motor für High-Speed-Applikationen, wie Bohrer, Schleifgeräte oder Tätowierinstrumente. In drei Längen erhältlich.   Hinweise: Der DS16 hat keine Hallsensoren und kann daher nur…
  • Größe
  • Nennleistung 3.7 W - 25 W
  • Nennspannung 12 V - 24 V
  • Nenndrehzahl 22000 U/min - 25000 U/min
DS28

DS28 – Bürstenloser DC-Motor

Kleiner bürstenloser Gleichstrommotor mit hoher Drehzahl. In zwei Längen und in einer Version mit Hallsensoren und A-Welle sowie in einer Version ohne Hallsensoren und mit B-Welle erhältlich. Über…
  • Größe
  • Nennleistung 15.1 W - 29 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 8000 U/min

Nutenlose Motoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren