Programmierbare High-Performance-Controller für BLDC- und Schrittmotoren

Die neue Generation der programmierbaren Motor Controller von Nanotec ist mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen verfügbar und bedient einen breiten Leistungsbereich:
- für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren
- feldorientierte Regelung mit Encoder, Hallsensoren oder sensorlos
- Steuerung via Feldbus, Takt & Richtung (jede rationale Zahl als Auflösung) oder Analogeingang
- 12 – 72 V DC Betriebsspannung
- 72 bis 850 W Nennleistung
- auch als Motor mit integriertem Controller verfügbar
- CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus (RTU and TCP)
Die bewährten Motor Controller der SMCI-/SMCP-Serie sind für einfache Designs ausgelegt und nur mit RS485- und/oder CANopen-Schnittstelle erhältlich.
Benefits


Flexible Ansteuerung

Einfach zu programmieren
Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren – Programmierbare High-Performance-Controller für BLDC- und Schrittmotoren Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unser Vertrieb ist bereit sie zu beantworten - nehmen Sie Kontakt auf!
Vertrieb kontaktieren