824 Homing Speed Funktion Sollgeschwindigkeit für den Modus Referenzfahrt. Objektbeschreibung Index 0338h Objektname Homing Speed Object Code ARRAY Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Value #1 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00B0h Subindex 02h Name Value #2 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0036h Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 60000 Velocity Reference Value.
824 Homing Speed Funktion Sollgeschwindigkeit für den Modus Referenzfahrt. Objektbeschreibung Index 0338h Objektname Homing Speed Object Code ARRAY Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Value #1 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00B0h Subindex 02h Name Value #2 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0036h Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 60000 Velocity Reference Value.
Objektbeschreibung Index 0338h Objektname Homing Speed Object Code ARRAY Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Value #1 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00B0h Subindex 02h Name Value #2 Datentyp N2 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0036h