PD6-E/-EB Profinet Online-Handbuch

3321h Analog Input Offsets

Funktion

Offset, der zum eingelesenen Analogwert (3220h) addiert wird, bevor die Skalierung (Multiplikator aus dem Objekt 3322 und Teiler aus dem Objekt 3323h) vorgenommen wird.

Objektbeschreibung

Index 3321h
Objektname Analog Input Offsets
Object Code ARRAY
Datentyp INTEGER16
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v2139-B1022383
Änderungshistorie

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Analog Input Offsets
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 01h
Subindex 01h
Name Analog Input #1 Offset
Datentyp INTEGER16
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0000h
▶   weiter

Inhalt