BLDC-Motoren mit Controller
-
Größe  -
-
Nennleistung 52.5 W - 534 W
-
Nenndrehzahl 3000 U/min - 4000 U/min
-
Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
-
Schnittstelle USB
-
Feldbus CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU
Für anspruchsvolle Anwendungen mit präziser Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung bietet Nanotec bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Controller in drei Baugrößen an. Sowohl die BLDC-Motoren als auch die Schrittmotoren werden über den integrierten Encoder feldorientiert geregelt und unterscheiden sich nur durch ihren Arbeitspunkt.
Nanotec bietet auch programmierbare Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren auf gleicher technischer Basis in vielen Ausführungen und mit einem breiten Leistungsbereich an.
Die bewährten Motoren der N-/O-Serie sind für einfache Designs ausgelegt und nur mit RS485- und/oder CANopen-Schnittstelle erhältlich.