Motor Controller Software für BLDC und Schrittmotoren

Unsere Software-Produkte

Nanotec "Plug & Drive Studio 1": BLDC-Motor-Controller programmieren oder Schrittmotorsteuerung programmieren.

Plug & Drive Studio 1

Das Plug & Drive Studio 1 ist eine kostenfreie Software zur einfachen Inbetriebnahme und Programmierung der Nanotec-Steuerungen und auch für das Motor-Tuning einsetzbar.

Nanotec "Plug & Drive Studio 2": BLDC-Motor-Tuning oder Schrittmotor-Tuning

Plug & Drive Studio 2

Das Plug & Drive Studio 2 ist eine kostenfreie Software zur einfachen Inbetriebnahme und Programmierung der Nanotec-Steuerungen und auch für das Motor-Tuning einsetzbar.

Nanotec "Plug & Drive Studio 3"

Plug & Drive Studio 3 (BETA)

Das Plug & Drive Studio 3 enthält einen UI-Designer, mit dem die Bedienung an verschiedene Anwendungsfälle und Benutzerlevels angepasst werden kann.

Einfache Inbetriebnahme Ihrer Steuerung mit NanoPro! Für bürstenlose DC- und Schrittmotoren

NanoPro

Mit der kostenfreien Software NanoPro ist es möglich, einen Schrittmotor oder bürstenlosen DC-Servomotor mit integrierter Steuerung innerhalb weniger Minuten in Betrieb zu nehmen.

Speichern Sie komplette Ablaufsteuerungen! Einsetzbar bei Controllern / Steuerungen für bürstenlose DC und Schrittmotoren

NanoJ Easy

Mit NanoJ Easy können komplette Ablaufsteuerungen hinterlegt werden. Eine Einführung in NanoJ Easy V1.04 finden Sie im Programmierhandbuch.

Nanolib: Bibliothek für Software-Integration. Einsetzbar bei Controllern / Steuerungen von bürstenlosen DC- und Schrittmotoren

NanoLib

Die Software-Library NanoLib erleichtert die Integration der Motor Controller von Nanotec in vorhandene Softwarestrukturen.