Anschlusskabel  –  Produkte

M8-Kabel

M8-Kabel

Flexibles, PVC- und halogenfreies Anschlusskabel für Bremsen. Temperaturbeständig von -40°C bis + 90°C. Ölbeständig sowie flammwidrig nach VDE 0472. In zwei Längen erhältlich. 
  • Polzahl 3  - 8 
  • Kabellänge  -
  • Steckertyp gerade, gewinkelt, gerade + gewinkelt 
  • Schirmung  
M12-Kabel

M12-Kabel

Anschlusskabel für Schrittmotoren, bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Controller (Schrittmotoren) und bürstenlose Gleichstrommotoren in Schutzart IP65 und mit integriertem Stecker. In zwei…
  • Polzahl 4  - 12 
  • Kabellänge  -
  • Steckertyp gerade, gewinkelt 
  • Schirmung  
M16-Kabel (TW-Kabel)

M16-Kabel (TW-Kabel)

Twintus-Kabel für die Motoren PD6-N… sowie die Motoren vom Typ AS89, ASB42 und ASB87. In verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. 
  • Kabelausführung Motorkabel 
  • Polzahl 6  - 7 
  • Kabellänge
  • Steckertyp gerade 

Anschlusskabel  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.