825 Homing Acceleration Funktion Beschleunigung und Bremsrampe für den Modus Referenzfahrt. Objektbeschreibung Index 0339h Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 2000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 898 Acceleration Reference Value.
825 Homing Acceleration Funktion Beschleunigung und Bremsrampe für den Modus Referenzfahrt. Objektbeschreibung Index 0339h Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 2000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 898 Acceleration Reference Value.
Objektbeschreibung Index 0339h Objektname Homing Acceleration Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 2000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie