Glätten Sie störende Spannungsspitzen und schützen Sie Ihren Controller.
Mehr Info
Kategorie Motor Controller
Auto-Setup mit dem Plug & Drive Studio, V2
Wie lassen sich die Motor Controller von Nanotec mit Hilfe des Plug & Drive Studio in Betrieb nehmen? Das Tutorial zeigt die praktische Durchführung des Auto-Setups Schritt für Schritt…
Mehr Info
Konfigurations-Dateien für Takt-Richtung und Analog-Modus
Die C5-Steuerung ist auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese…
Mehr Info
Schalten einer Last oder SPS über die Ausgänge der Steuerung/des Plug & Drive Motors
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist…
Mehr Info
Anlegen von 24-V-Steuersignalen an digitale 5-V-Eingänge
Der CL3-E Antriebsregler verfügt über 5 V-Eingänge. Falls ein 24 V-Steuersignal angelegt werden soll, muss an jedem benutzten Eingang ein 57-kOhm-Widerstand (0,25 W) in Reihe geschaltet…
Mehr Info
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen - keine Kommunikation mehr
Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.
Mehr Info
Entstörschaltung bei Überkopplung von 24V Steuersignalen
Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V)…
Mehr Info
Anlegen von 24-V-Steuersignalen an SMCI-Steuerungen mit 5-V-Eingängen
Die Steuerungen SMCI12, SCMI36 und SCMP33 verfügen über 5 V-Eingänge. Falls ein 24 V-Steuersignal angelegt werden soll, muss an jedem benutzen Eingang ein…
Mehr Info
Grundlagen Motor Controller
Grundlegende Informationen zu Motor Controllern: Motormodell, Open Loop, Closed Loop, Betriebsmodi, Firmware, CANopen-Protokolle.
Mehr Info
Ansteuerungsmethoden für bürstenlose DC- und Schrittmotoren
Die Nanotec-Controller sowie die Motoren mit integriertem Controller lassen sich über vier verschiedene Methoden ansteuern. Die Auswahl erfolgt per Dip-Schalter, Konfigurationsdatei oder…
Mehr Info
Webinar: Motor Controller effizienter einsetzen
In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Merkmale der Motor Controller und bürstenlosen DC-Motoren mit integriertem Controller von Nanotec vor. Sie erfahren mehr über die verschiedenen…
Mehr Info