PD2-N4118L1804-IP-2 –  Schrittmotor mit integriertem Controller in Schutzart IP65 – NEMA 17

PD2-N4118-IP - Hochpoliger Plug & Drive DC-Servomotor in Schutzart IP65 - NEMA 17

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 350,30
  • 5 - 9 € 332,78
  • 10+ € 315,27

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 29.09.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Für neue Designs empfehlen wir die PD2-C-IP-Motoren.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle RS485 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 2.7 A
  • Typ Digitaleingänge 5-25 V Weitbereich 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge "A"
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • NEMA 17 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 1.8 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht

Abmessungen

PD2-N4118-IP

Kennlinie

 

Knowledge Base

Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info

Zubehör

ZK-M12-5-2M-2-AFF Strom gewinkelt 2m € 18,20
ZK-M12-17-1M-2-S-FIN IO/COM gewinkelt 1.5m € 31,40
ZK-M12-5-5M-2-AFF Strom gewinkelt 5m € 23,90
ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 90,10
Z-K4700/50 Kondensator € 4,30
ZIB-PDx-N Zusatzplatine € 30,50
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.