Bei den Linearstellantrieben ist die Spindel fest mit der Motorwelle verschraubt und dreht sich bei Bestromung des Motors mit dieser mit. Wird eine externe Gewindemutter – in standardisierter oder vorgespannter Ausführung – auf der Spindel montiert und mittels einer externen Führung gegen Verdrehen gesichert, fährt die Gewindemutter die Spindelachse entlang.
- Zwei Motorlängen pro NEMA-Größe
- Verschiedene Wicklungen
- Unterschiedliche Spindellängen und -ausführungen
- Optional mit Encoder konfigurierbar
- Mit externen Gewindemuttern (standardisiert oder vorgespannt) kombinierbar
- Integrierter Stecker

- Linearstellantrieb
- Generation
- Flanschgröße
- Schrittwinkel: 1 = 1,8°; 0 = 0,9°
- Länge: S, M, L, …
- Strom: 14 = 1,4 A pro Wicklung
- B-Welle: A = ohne B-Welle, B = mit B-Welle
- Gewindetyp: U = ACME, T = Trapez
- Gewindedurchmesser: K = 6,35 mm, s. Tabelle
- Gewindesteigung: GI = 6,35 mm, s. Tabelle
- Spindellänge: 102 = 102 mm, 152 = 152 mm
Gewindedurchmesser | mm | inch |
---|---|---|
D | 3,5 | 0,138 |
E | 3,5052 | 0,138 |
G | 4,7625 | 0,1875 |
H | 5 | 0,19685 |
I | 5,55625 | 0,21875 |
J | 6 | 0,23622 |
K | 6,35 | 0,25 |
Q | 9,525 | 0,375 |
S | 10 | 0,393701 |
Gewindesteigung | mm | inch |
---|---|---|
AI | 0,3048 | 0,012 |
AP* | 0,6096 | 0,024 |
AQ | 0,635 | 0,025 |
AS | 0,79375 | 0,03125 |
BA | 1 | 0,03937 |
BF* | 1,2192 | 0,048 |
BG* | 1,27 | 0,05 |
BN | 1,5875 | 0,0625 |
CA | 2 | 0,07874 |
CB | 2 | 0,07874 |
CD* | 2,116836 | 0,08334 |
CL* | 2,4384 | 0,096 |
CN* | 2,54 | 0,1 |
DE* | 3,175 | 0,125 |
EB* | 4 | 0,15748 |
EG* | 4,2333 | 0,1667 |
EV | 4,8768 | 0,192 |
FC* | 5,08 | 0,2 |
GA | 6 | 0,23622 |
GI* | 6,35 | 0,25 |
IA* | 8 | 0,314961 |
JS | 9,7538 | 0,384 |
KE* | 10,16 | 0,4 |
MS* | 12,7 | 0,5 |