Hallo {{ user.user().username }}
Die Motor Controller der Baureihe CPB sind für die Integration in Kundenapplikationen und kundenspezifische Platinen in mittleren und hohen Stückzahlen ausgelegt. Drei Varianten stehen zur Auswahl: CPB3 mit 150 Watt Nennleistung, CPB6 mit 300 W Nennleistung und CPB15 mit 750 W Nennleistung. Da sie die gleichen Features und eine identische Pinbelegung am Logikstecker haben, können sowohl mehrere Leistungsklassen eines kundenspezifischen Trägerboards als auch Mehrachssteuerungen mit verschiedenen Anforderungen an jede Achse realisiert werden.
Die Hardwarebeschaltung für den Feldbus, die Ein-/Ausgänge und die Encoder ist auf dem Trägerboard vorgesehen, daher lassen sich die Controller sehr flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Feedback liefern Hall-Sensoren und Inkremental- oder SSI-Encoder. Die steckbaren Module reduzieren den Platz- und Verkabelungsaufwand erheblich – ein Vorteil, der speziell bei Mehrachssteuerungen zum Tragen kommt.
Für die Evaluierungs- und Testphase bietet Nanotec auf Anfrage verschiedene Trägerboards an.
Bitte wenden Sie sich an den für Ihr Postleitzahlengebiet zuständigen Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie Fragen zu einer spezifischen Applikation haben oder ein konkretes Angebot anfordern möchten.
Vertrieb Kontaktieren
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.