LGA – Captive Linearaktuatoren

Bei den Linearaktuatoren mit Linearführung (Captive) ist die Gewindemutter aus Kunststoff in den Hohlwellenrotor des Schrittmotors eingespritzt und formschlüssig mit ihm verbunden. Wird der Motor bestromt, wandelt die Spindel-Gewindemutter-Kombination die Rotordrehbewegung in die Linearbewegung der Spindel um. Vorne an der Spindel ist eine Linearführung befestigt, mit der die Spindel gegen Verdrehen gesichert wird. 

  • Kompakte Linearführung
  • Zwei Motorlängen pro NEMA-Größe
  • Verschiedene Wicklungen 
  • Unterschiedliche Hublängen und Spindelausführungen 
  • Optional mit Encoder konfigurierbar
  • Integrierter Stecker

Wenn Sie sich für diesen Typ Linearaktuator entschieden haben, können Sie anhand der Artikelnummer prüfen, ob das gewünschte Produkt Ihren Anforderungen entspricht: 

  1. Linearaktuator mit Linearführung
  2. Generation
  3. Flanschgröße
  4. Schrittwinkel: 1 = 1,8°; 0 = 0,9°
  5. Länge: S, M, L, …
  6. Strom: 14 = 1,4 A pro Wicklung
  7. B-Welle: A = ohne B-Welle, B = mit B-Welle
  8. Gewindetyp: U = ACME, T = Trapez
  9. Gewindedurchmesser: K = 6,35 mm, s. Tabelle
  10. Gewindesteigung: GI = 6,35 mm, s. Tabelle
  11. Hublänge: 019 = 19 mm, 038 = 38 mm

Gewindedurchmesser mm inch
D 3,5 0,138
E 3,5052 0,138
G 4,7625 0,1875
H 5 0,19685
I 5,55625 0,21875
J 6 0,23622
K 6,35 0,25
Q 9,525 0,375
S 10 0,393701
*Kundenspezifisch
Gewindesteigung mm inch
AI 0,3048 0,012
AP* 0,6096 0,024
AQ 0,635 0,025
AS 0,79375 0,03125
BA 1 0,03937
BF* 1,2192 0,048
BG* 1,27 0,05
BN 1,5875 0,0625
CA 2 0,07874
CB 2 0,07874
CD* 2,116836 0,08334
CL* 2,4384 0,096
CN* 2,54 0,1
DE* 3,175 0,125
EB* 4 0,15748
EG* 4,2333 0,1667
EV 4,8768 0,192
FC* 5,08 0,2
GA 6 0,23622
GI* 6,35 0,25
IA* 8 0,314961
JS 9,7538 0,384
KE* 10,16 0,4
MS* 12,7 0,5
Zurück

Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Knowledge-Base-Artikel oder unseren Produkten?

Kontaktieren Sie uns
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.