DF45L024048-E –  Bürstenloser DC-Flachmotor mit Encoder

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 3.5 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.27 mH
  • Drehmomentkonstante 3.69 Ncm/A
  • Motoranschluss PCB 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 65 W
  • Nenndrehzahl 4840 U/min
  • Größe
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Widerstand (Line to Line) 0.56 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 181 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 10 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V
  • Encoder  
  • Encodertyp inkrementell 

Abmessungen

Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Knowledge Base

Die meisten BLDC-Motoren sind „Innenläufer“, bei denen sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen dreht. Bei „Außenläufern“ sitzt der Stator innen, und der Rotor besteht aus einer außen laufenden Glocke, in der Magnete angebracht sind. Die Vorteile von Innenläufermotoren liegen in ihrer geringeren Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme, wohingegen beim Außenläufer die Wärme…
Mehr Info

Zubehör

ZK-DF90-E-500 Anschlusskabel
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.