Bei Linearaktuatoren ohne Linearführung (Non-Captive) ist die Gewindemutter aus Kunststoff in den Hohlwellenrotor des Schrittmotors eingespritzt und formschlüssig mit ihm verbunden. Wird der Motor bestromt und die Spindel mittels einer externen Führung gegen Verdrehen gesichert, wandelt die Spindel-Gewindemutter-Kombination die Rotordrehbewegung in die Linearbewegung der Spindel um.
- Zwei Motorlängen
- Verschiedene Wicklungen
- Mit Standardspindeln und individuell modifizierten Spindeln kombinierbar
- Optional mit Encoder konfigurierbar
- Integrierter Stecker
Wenn Sie sich für diesen Typ Linearaktuator entschieden haben, können Sie anhand der Artikelnummer prüfen, ob das gewünschte Produkt Ihren Anforderungen entspricht:

- Linearaktuator ohne Linearführung
- Generation
- Flanschgröße
- Schrittwinkel: 1 = 1,8°; 0 = 0,9°
- Länge: S, M, L, …
- Strom: 14 = 1,4 A pro Wicklung
- B-Welle: A = ohne B-Welle, B = mit B-Welle
- Gewindetyp: U = ACME, T = Trapez
- Gewindedurchmesser: K = 6,35 mm, s. Tabelle
- Gewindesteigung: GI = 6,35 mm, s. Tabelle
Gewindedurchmesser | mm | inch |
---|---|---|
D | 3,5 | 0,138 |
E | 3,5052 | 0,138 |
G | 4,7625 | 0,1875 |
H | 5 | 0,19685 |
I | 5,55625 | 0,21875 |
J | 6 | 0,23622 |
K | 6,35 | 0,25 |
Q | 9,525 | 0,375 |
S | 10 | 0,393701 |
Gewindesteigung | mm | inch |
---|---|---|
AI | 0,3048 | 0,012 |
AP* | 0,6096 | 0,024 |
AQ | 0,635 | 0,025 |
AS | 0,79375 | 0,03125 |
BA | 1 | 0,03937 |
BF* | 1,2192 | 0,048 |
BG* | 1,27 | 0,05 |
BN | 1,5875 | 0,0625 |
CA | 2 | 0,07874 |
CB | 2 | 0,07874 |
CD* | 2,116836 | 0,08334 |
CL* | 2,4384 | 0,096 |
CN* | 2,54 | 0,1 |
DE* | 3,175 | 0,125 |
EB* | 4 | 0,15748 |
EG* | 4,2333 | 0,1667 |
EV | 4,8768 | 0,192 |
FC* | 5,08 | 0,2 |
GA | 6 | 0,23622 |
GI* | 6,35 | 0,25 |
IA* | 8 | 0,314961 |
JS | 9,7538 | 0,384 |
KE* | 10,16 | 0,4 |
MS* | 12,7 | 0,5 |