Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LS41 - Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LS4111891404 T6X2 150 - Linearstellantrieb

Die neuen Linear-Stellantriebe LS.. von Nanotec reduzieren nicht nur erheblich die Kosten sowie den Platzbedarf eines Linear-Systems, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen, sondern sie erhöhen zudem die Systemeigenschaften und Verfügbarkeit einer kompletten Miniatur-Linearachse.
Andere Motor-und Spindelvarianten (>500 Stück) ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengünstige Systemerweiterung und Abstimmung auf neue Produkte.
Bei kleinen Lasten und Tragzahlen wie bei der Abtastung bzw. Scannen von Messwerten (opt., mech., akustisch usw,.) kann sogar die Linear-Führung entfallen.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Passende Gewindemuttern finden Sie unter Zubehör/Gewindemuttern

LS4118

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt
LS4118S1404-T6x1
Für mehr Informationen hier klicken
350 40 5 32
€ 69,30

LS4118S1404-T6x1 wurde in den Warenkorb gelegt

LS4111891404 T6X2 150 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS4118S1404-T6x1-75

LS4118S1404-T6x1-150

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.22/0.24 kg
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS4118S1404-T6x1-75
  • 1-4: € 69,30
  • 5-9: € 65,83
  • 10+: € 58,90
Verfügbarkeit[?]
  • 21 auf Lager
LS4118S1404-T6x1-150
  • 1-4: € 91,50
  • 5-9: € 86,92
  • 10+: € 77,77
Verfügbarkeit[?]
  • 16 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS4118S1404-T6x1
LS4118S1404-T6x2
Für mehr Informationen hier klicken
250 55 10 32
€ 52,20

LS4118S1404-T6x2 wurde in den Warenkorb gelegt

LS4111891404 T6X2 150 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS4118S1404-T6x2-75

LS4118S1404-T6x2-150

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.22/0.24 kg
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS4118S1404-T6x2-75
  • 1-4: € 52,20
  • 5-9: € 49,59
  • 10+: € 44,37
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 50 Stück nach 18.05.17
LS4118S1404-T6x2-150
  • 1-4: € 59,70
  • 5-9: € 56,71
  • 10+: € 50,74
Verfügbarkeit[?]
  • 78 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS4118S1404-T6x2
LS4118S1404-T5x5
Für mehr Informationen hier klicken
120 65 25 32
€ 60,60

LS4118S1404-T5x5 wurde in den Warenkorb gelegt

LS4111891404 T6X2 150 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS4118S1404-T5x5-75

LS4118S1404-T5x5-150

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.22/0.24 kg
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS4118S1404-T5x5-75
  • 1-4: € 60,60
  • 5-9: € 57,57
  • 10+: € 51,51
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 50 Stück nach 01.06.17
LS4118S1404-T5x5-150
  • 1-4: € 68,40
  • 5-9: € 64,98
  • 10+: € 58,14
Verfügbarkeit[?]
  • 26 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS4118S1404-T5x5
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved