Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Mit den Motoren der Serie L41-A wird die rotative Bewegung des Schrittmotors direkt in einer Linearbewegung umgesetzt.

Ohne zusätzliche mechanische Komponenten kann mit diese Motor ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Motoren austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 42 mm.

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L41 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

L4118-A

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s
L4118S1404-T6x1-A
Für mehr Informationen hier klicken
350 40 31
€ 162,40

L4118S1404-T6x1-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118S1404-T6x1-A25

L4118S1404-T6x1-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T6x1-A25
  • 1-4: € 162,40
  • 5-9: € 154,28
  • 10+: € 138,04
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118S1404-T6x1-A50
  • 1-4: € 163,10
  • 5-9: € 154,94
  • 10+: € 138,63
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T6x1-A
L4118S1404-T6x2-A
Für mehr Informationen hier klicken
250 55 31
€ 144,90

L4118S1404-T6x2-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118S1404-T6x2-A25

L4118S1404-T6x2-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Spindelsteigung
2 mm
Auflösung
10 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T6x2-A25
  • 1-4: € 144,90
  • 5-9: € 137,65
  • 10+: € 123,16
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118S1404-T6x2-A50
  • 1-4: € 148,10
  • 5-9: € 140,69
  • 10+: € 125,88
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T6x2-A
L4118S1404-T5x5-A
Für mehr Informationen hier klicken
120 65 31
€ 153,30

L4118S1404-T5x5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118S1404-T5x5-A25

L4118S1404-T5x5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T5x5-A25
  • 1-4: € 153,30
  • 5-9: € 145,63
  • 10+: € 130,30
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118S1404-T5x5-A50
  • 1-4: € 157,10
  • 5-9: € 149,24
  • 10+: € 133,53
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T5x5-A
L4118M1804-T6x1-A
Für mehr Informationen hier klicken
400 25 38
€ 165,90

L4118M1804-T6x1-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118M1804-T6x1-A25

L4118M1804-T6x1-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T6x1-A25
  • 1-4: € 165,90
  • 5-9: € 157,60
  • 10+: € 141,01
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118M1804-T6x1-A50
  • 1-4: € 166,70
  • 5-9: € 158,36
  • 10+: € 141,69
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T6x1-A
L4118M1804-T6x2-A
Für mehr Informationen hier klicken
300 45 38
€ 147,70

L4118M1804-T6x2-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118M1804-T6x2-A25

L4118M1804-T6x2-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Spindelsteigung
2 mm
Auflösung
10 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T6x2-A25
  • 1-4: € 147,70
  • 5-9: € 140,31
  • 10+: € 125,54
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118M1804-T6x2-A50
  • 1-4: € 150,90
  • 5-9: € 143,35
  • 10+: € 128,26
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T6x2-A
L4118M1804-T5x5-A
Für mehr Informationen hier klicken
150 65 38
€ 157,90

L4118M1804-T5x5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118M1804-T5x5-A25

L4118M1804-T5x5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T5x5-A25
  • 1-4: € 157,90
  • 5-9: € 150,00
  • 10+: € 134,21
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118M1804-T5x5-A50
  • 1-4: € 161,70
  • 5-9: € 153,61
  • 10+: € 137,44
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T5x5-A
L4118L1804-T6x1-A
Für mehr Informationen hier klicken
450 37 49
€ 176,40

L4118L1804-T6x1-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118L1804-T6x1-A25

L4118L1804-T6x1-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T6x1-A25
  • 1-4: € 176,40
  • 5-9: € 167,58
  • 10+: € 149,94
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118L1804-T6x1-A50
  • 1-4: € 177,20
  • 5-9: € 168,34
  • 10+: € 150,62
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T6x1-A
L4118L1804-T6x2-A
Für mehr Informationen hier klicken
350 50 49
€ 159,20

L4118L1804-T6x2-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118L1804-T6x2-A25

L4118L1804-T6x2-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Spindelsteigung
2 mm
Auflösung
10 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T6x2-A25
  • 1-4: € 159,20
  • 5-9: € 151,24
  • 10+: € 135,32
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118L1804-T6x2-A50
  • 1-4: € 162,30
  • 5-9: € 154,18
  • 10+: € 137,95
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T6x2-A
L4118L1804-T5x5-A
Für mehr Informationen hier klicken
250 60 49
€ 169,30

L4118L1804-T5x5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L41-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung
Datenblätter/3D L4118L1804-T5x5-A25

L4118L1804-T5x5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.8 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T5x5-A25
  • 1-4: € 169,30
  • 5-9: € 160,83
  • 10+: € 143,90
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L4118L1804-T5x5-A50
  • 1-4: € 173,20
  • 5-9: € 164,54
  • 10+: € 147,22
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T5x5-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved