ST3518L1204-B –  Schrittmotor – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 38 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 06.08.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • NEMA 14 
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 43 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.5 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 3.4 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.3 kg

Abmessungen

ST3518

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 22,80
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m € 18,10

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 44,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 42,65
  • 10+ € 40,41

Verfügbarkeit

  • 38 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 06.08.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.