L3518S1204-T6X2-A25 –  Linearaktuator mit Linearführung – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Bauteile auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 160 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.85 Ohm
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 36 mm/s
  • Gewindedurchmesser 6 mm
  • Auflösung 10 µm/step
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Länge "B"
  • Gewicht 0.24 kg

Abmessungen

L3518-A

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 167,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 159,31
  • 10+ € 142,54

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Bauteile auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.