Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

PD4-C - Plug & Drive DC-Servo Motor

  • automatische Ablaufsteuerung
  • hochpolig (Schrittmotor) mit 1.1 oder 3.5 Nm
  • integrierter single-turn Absolut Encoder
  • USB oder  

  •  

Zum Produkt

Closed Loop Starter Kit

Mit unserem Komplettpaket kommen
Sie schnell und einfach zur optimalen
Automatisierungslösung.

 

zum Produkt

Online-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre individuelle
Motorkombination einfach online.

 

zur Video-Anleitung

Schnell und einfach zum richtigen Produkt:

  • Produktübersicht mit Preisen und Verfügbarkeit
  • Datenblätter und 3D-Dateien ohne Login
  • Kennlinienvergleich
  • Automatische Angebotserstellung
  • Produktschulungen zum Download

Plug & Drive Motoren

Die integrierten, bürstenlosen Plug & Drive DC-Servo Motoren empfehlen sich durch ihre feldorientierte Closed Loop Regelung, wenn dynamisches, präzises Positionieren oder ruhige Laufeigenschaften gefordert sind. Sowohl Schritt- als auch BLDC-Motoren werden über den Drehgeber lastabhängig geregelt und unterscheiden sich nur durch die aus der verschiedenen Polzahl resultierenden Arbeitspunkte.

Die Vorteile:

  • zuverlässige Drehmoment-, Geschwindigkeits- und Positionskontrolle ohne Überschwingen
  • integrierte Elektronik
  • Verkabelungsaufwand beschränkt sich auf Kommunikationsverbindung und Stromzufuhr
  • voll programmierbar mit NanoJEasy / NanoJEasy 2.0 für dezentrale und mehrachsige Anwendungen

Die Produktlinie umfasst hochpolige, bürstenlose DC-Servo Motoren auf Basis von Schrittmotoren, die als Direktantriebe in vielen Anwendungen kostengünstiger sind und eine höhere Performance liefern, als traditionelle Servomotoren mit Getriebe. Die niedrigpoligen BLDC-Servo Motoren PD4-CB kombinieren dagegen die Vorteile der feldorientierten Closed Loop Regelung, der Programmierbarkeit und der einfachen Verkabelung mit hohen Drehzahlen für High-Speed-Anwendungen.

Plug & Drive Servo Motoren können in RS485 und CANopen Umgebungen verwendet werden. Optional sind Modelle mit M12 Steckanschluss erhältlich.

Produkte
Serie Größe NEMA Haltemoment Max. Betriebsspannung
V
PD2-O41 42.3 17 20 - 50 24
PD2-N41 42 17 50 48
PD4-N59/N60 56 / 60 23 53.7 - 354 48
PD2-C Neu 42 17 50 48
PD2-CB Neu 42 17 25 24 - 48
PD4-C 56 / 60 23 - 24 53.7 - 350 48
PD4-CB 56 23 37 24
PD6-C Neu 86 34 360 - 933 48
PD6-CB Neu 86 34
PD6-N89 89 34 320 - 933 48
PD2-N4118-IP 42 17 50 48
PD4-N59/N60-IP 56 23 53.7 - 354 48

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved