Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST5918 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 23

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
ST5918 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 23

Eine Hohlwelle bietet Konstrukteuren zusätzlichen Spielraum und ermöglicht ein platzsparendes Design, so können z.B. Kabel durch die Hohlwelle verlegt werden oder ein Laserstrahl kann direkt durch die Hohlwelle geleitet werden.

Ansteuerbar sind die Motoren mit den Steuerungen der Serie SMCI, über USB, RS485 oder CANopen.

Andere Motoren sind in einer Hohlwellenausührung ab 250 Stk lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

ST5918

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb
A
ST5918S3008-L2
Für mehr Informationen hier klicken
2.1 91.9 0.65 51 € 144,50

ST5918S3008-L2 wurde in den Warenkorb gelegt

ST5918 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 23
Datenblätter/3D ST5918S3008-L2

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
275 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.44 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4.4 mH
 
Preise / Verfügbarkeit
ST5918S3008-L2
  • 1-4: € 144,50
  • 5-9: € 137,27
  • 10+: € 130,05
Verfügbarkeit[?]
  • 53 auf Lager
  • 100 Stück nach 25.05.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved