NTS-24V-5A

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager

Technische Daten

  • Eingangsspannung 88...132/176...264VAC 248...370VDC 
  • Ausgangsstrom 5 A
  • Eingangsstrom (Kaltstart) 40 / 230 VAC A
  • Gewicht 0.79 kg
  • Zulassungen CE/UL/TÜV 
  • Befestigungsart DIN-Tragschienen TS-35/7.5 oder 15 
  • Ausgangsspannung 24 V
  • Ausgangsleistung 120 W
  • Länge "L"
  • Sicherheit Softstart 
  • Anschlussart Schraubklemmen 
  • Schutzschaltung Überlast-/Überspannungsschutz, Kurzschlussfest, Übertemperatur 

Abmessungen

NTS-24V-5A/-3.2A; NTS-48V-2.5A

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 54,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 48,87
  • 10+ € 46,15

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager