LGA20 – Captive Linearaktuator – NEMA 8

Sehr kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 20 mm. Die integrierte Linearführung ermöglicht mittels eines beweglichen Polygonprofils einen hochgenauen Vorschub ohne zusätzliche mechanische Komponenten.
- Äußerst hohe Verstellgeschwindigkeit
- Kurze Stellzeit
- Hohe Schub- und Zugkraft
- Integrierter Stecker
Zu diesem Linearaktuator bietet Nanotec auch passende Motor Controller an. Einen Encoder können Sie nach Auswahl Ihres Aktuators schnell und einfach dazu konfigurieren.
Der LGA20 kann mit folgendem Encoder kombiniert werden: NTO4L-05-B12-HC
Hinweise:
Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
NEMA 8 | 20 mm – LGA20 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unser Vertrieb ist bereit sie zu beantworten - nehmen Sie Kontakt auf!
Vertrieb kontaktieren