Linearaktuatoren für Greifer

Präzise Antriebslösungen für die Laborautomatisierung und Medizintechnik: Video mit Applikationsbeispiel!

  • Sequenzielle Bewegungsabfolge über digitale I/O-Signale durch integrierte Ablaufsteuerung. 
  • Komplett autonomes System. 
  • Steuerung der Greifkraft über Closed-Loop. 
  • Keine Schrittverluste, keine Resonanzen und keine Überhitzung. 
  • Frei programmierbare Motor Controller. 

Verwendete Produkte


PD2-C Motor mit integriertem Controller

  • Steuerung über Feldbus 
  • Closed-Loop mit Encoder 
  • NEMA 17
  • 12 – 48 VDC
  • 50 Ncm Haltemoment
  • 1,8 A Nennstrom

LSA28 External Linearaktuator

  • NEMA 11
  • Bis 210 N Kraft
  • Auflösung bis 3,2 µm/step
  • Trapez- oder ACME-Gewinde
  • Integrierter Stecker

     

ST4118 Schrittmotor

  • NEMA 17
  • 1.8° Schrittwinkel
  • 9 – 80 Ncm Haltemoment
  • 0.22 – 3 A
  • Viele Längen


CL3-E Motor Controller

  • Steuerung über Feldbus 
  • Closed-Loop mit Encoder 
  • Frei programmierbar 
  • 3 A Nennstrom
  • 12 – 24 V Betriebsspannung
     

LGA20 Captive Linearaktuator

  • Sehr kompakt
  • NEMA 8
  • Kraft 33,7 – 46 N
  • Auflösung bis 5 µm/step  
  • Integrierter Stecker
Zurück

Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Knowledge-Base-Artikel oder unseren Produkten?

Kontaktieren Sie uns