Aktuelles

BLDC statt AC-Servo

Mit bis zu 400 W Nennleistung sind die BLDC-Motoren APBA60 vergleichbar mit 60 mm AC-Servomotoren. Sie entsprechen Schutzklasse IP65 und sind mit Encoder oder Encoder und Bremse ausgestattet.

Flacher Außenläufermotor

Der DF20 bietet 5 W Nennleistung sowie eine Nenndrehzahl von 5.200 U/min bei 20 mm Durchmesser. Er ist mit zwei verschiedenen Wicklungen erhältlich und verfügt über eine Flachbandleitung.

Aktuatoren mit mehr Schub

Durch ihre verbesserte Statorgeometrie und optimierte Magnetmaterialien bieten die neuen Linearaktuatoren von Nanotec ein deutlich höheres Drehmoment und mehr Schub.

Modulare Radantriebe WD

Der neue Radantrieb WD stellt eine kurz bauende Einheit aus Rad, integriertem Planetengetriebe und Lagerung dar. Das Rad wird mit vielen Durchmessern und Anbauflanschen angeboten.

High-Torque-Getriebe

Für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern, bietet Nanotec Planetengetriebe in ein- und zweistufigen Varianten mit Anbauflansch für alle kompatiblen BLDC- und Schrittmotoren an.

Leistungsfähiger Motor Controller

Hohe Performance bei kompakter Bauform zeichnet die Motorsteuerung CL4-E aus. Ihre Spitzenleistung beträgt 1050 W bei 58 V Betriebsspannung, zusätzliche Kühlkörper sind nicht erforderlich.

Deutschlandstipendium

Als Förderer des Deutschlandstipendiums unterstützt Nanotec auch dieses Jahr wieder vier Studenten, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt.

Stellenangebote

Derzeit haben wir keine offenen Stellen. Senden Sie uns doch einfach eine Initiativbewerbung, denn wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten und motivierten Mitarbeitern.

Motorkonfigurator

Mit unserem Konfigurator finden Sie innerhalb von einer Minute passende Getriebe, Encoder oder eine Bremse zu Ihrem Motor. Einfach Motor aussuchen und auf KONFIGURIEREN klicken.

Automatisierte Lenkung

Das Driverless Team von High-Octane Motorsports e.V. der Universität Erlangen-Nürnberg hat in einem Jahr einen gewöhnlichen Kart in ein autonom fahrendes Auto umgebaut.

Über Nanotec

Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG gehört zu den führenden Herstellern von Motoren und Motor Controllern für intelligente Antriebslösungen, die vor allem in der Automatisierungstechnik, der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie und der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen.

In unserer Firmenzentrale in Feldkirchen bei München sind von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb alle Unternehmensbereiche unter einem Dach vereint. Mit mehr als 200 Mitarbeitern sowie Tochtergesellschaften in ChangZhou/China, Varna/Bulgarien und Stoneham, MA/USA stellen wir sicher, dass unsere Kunden Antriebssysteme einsetzen, die perfekt auf ihre Anwendung zugeschnitten sind. 

MEHR 

 

 

 

 

 

News per Mail

Für unsere News anmelden und über neue Produkte, Software-Updates und Entwicklungen im Unternehmen informiert bleiben. 

 

ANMELDEN