Antriebslösungen

Außenläufer mit Encoder

Die BLDC-Motoren DFA90 und DFA68 sind jetzt mit integriertem induktiven 3-Kanal-Encoder mit 4.096 CPR Auflösung erhältlich. Einfach mit den Motor Controllern und Getrieben von Nanotec kombinieren!

Neue Haltebremse

Die Bremse BCD ist eine Haltebremse für BLDC- und Schrittmotoren mit Flanschgröße NEMA 23/24. Sie wird vorne an den Motor angebaut und verfügt über eine eigene Welle sowie einen NEMA-23-Flansch.

Servomotor mit hoher Leistungsdichte

Die BLDC-Motoren APBA80 haben einen integrierten Encoder und erreichen bis zu 1.000 W Nennleistung. Sie eignen sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen, wie FTS oder Serviceroboter.

PD4-E/EB jetzt mit Bremse

Die bürstenlosen DC-Motoren mit Controller der Baureihen PD4-E/EB sind nun auch mit integrierter Haltebremse erhältlich. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Z-Achsen und in der Robotik.

Captive Linearaktuator mit 56-mm-Flansch

Die optimierte Konstruktion des LGA56 ermöglicht Geschwindigkeiten bis zu 150 mm/s. Verschiedene Gewindetypen, Hublängen und Spindelsteigungen stehen zur Auswahl.

Firmware-Update verfügbar

Das Plug & Drive Studio 2.1 enthält ein Firmware-Update mit neuen Features: Auswertung mehrerer Sensoren, Slow-Speed-Funktion, benutzerdefinierte SI-Einheiten und normierte Regelparameter.

Bremse für Radantriebe

Für Anwendungen mit vielen dynamischen Bremsvorgängen sind die WD-Radantriebe auch mit angebauter Motorbremse erhältlich. Einfach Untersetzung und passenden Motor auswählen.

Getriebemotor für enge Bauräume

Eine sehr kurz bauende Motor-Getriebe-Lösung mit Längen ab 93 mm und Drehmomenten bis zu 26 Nm bietet die Kombination aus dem bürstenlosen DC-Motor DFA68 und dem High-Torque-Getriebe GP56.

Radantriebe für Serviceroboter

Die Radantriebe WD stellen eine extrem kurz bauende Einheit aus Rad, innen liegendem Planetengetriebe und Lagerung dar. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Servicerobotern oder FTS.
Manufacturer of high-torque motors. New! FluxFocus technology from Nanotec.

Stepper mit FluxFocus-Technologie

Durch die neue FluxFocus-Technologie von Nanotec erreicht der SCB5618 die höchste Leistungsdichte aller marktüblichen Schrittmotoren mit 56 mm Flansch. Sein max. Haltemoment liegt bei 2,95 Nm.
high-torque for industrial applications, OEMs, automation, medical devices

High-Torque-Getriebe

Für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern, bietet Nanotec Planetengetriebe in ein- und zweistufigen Varianten mit Anbauflansch für alle kompatiblen BLDC- und Schrittmotoren an.
high-performance controller for industrial applications, OEMs, automation, medical devices

Leistungsfähiger Motor Controller

Hohe Performance bei kompakter Bauform zeichnet die Motorsteuerung CL4-E aus. Ihre Spitzenleistung beträgt 1050 W bei 58 V Betriebsspannung, zusätzliche Kühlkörper sind nicht erforderlich.

E-Bike-Prüfstand

Mit diesem Prüfstand der Hochschule Aalen werden anstelle einzelner Komponenten komplette E-Bikes getestet. Das Schaltverhalten des Fahrers wird durch den Nanotec-Schrittmotor PD2-N abgebildet.

Linearaktuatoren – Funktionsweise

Welche Arten von Linearaktuatoren gibt es und wie unterscheiden sie sich? Wie finde ich die passende Gewindespindel und warum ist die Gewindesteigung so wichtig? Antworten finden Sie hier.

Nanotec gehört zu den TOP 100!

Nanotec wurde das TOP 100-Siegel 2021 verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden in einem unabhängigen Auswahlverfahren besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt.

Non-captive Linearaktuatoren – Bauweise

Bei Linearaktuatoren ohne Linearführung dient eine externe Führung als Verdrehsicherung. Die Bewegungsabläufe von Rotor und Spindel sind in unserem Video dargestellt.

Externe Linearaktuatoren – Funktionsweise

Eine Gewindemutter fährt die Spindelachse entlang, wobei eine externe Führung das Verdrehen verhindert. Jetzt Video starten, um die Bewegungsabläufe im Detail zu sehen.

Motor Controller konfigurieren

In diesem einstündigen Webinar erfahren Sie mehr über Ansteuerungsmethoden, die Unterschiede zwischen Open Loop und Closed Loop sowie über den Aufbau der Firmware von Motor Controllern.

5 Schritte zur optimalen Kombination

Sie möchten wissen, wie Sie in kürzester Zeit das optimale Getriebe für Ihren Motor finden? Dann empfehlen wir Ihnen dieses Webinar mit vielen praktischen Tipps und Berechnungsanleitungen.

Worauf es bei der Auswahl ankommt

Einen Einblick in die verschiedenen Encoder-Technologien liefert dieses Webinar: Unter anderem werden Funktionsweise, Features und Anwendungsgebiete miteinander verglichen.

Radantriebe konfigurieren

In diesem Webinar stellen wir anpassbare Radantriebe für individuelle Fahrzeugkonzepte vor. Anhand einer konkreten Konfiguration erläutern wir, was bei der Auslegung zu beachten ist.

Motorkonfigurator

Mit unserem Konfigurator finden Sie innerhalb von einer Minute passende Getriebe, Encoder oder eine Bremse zu Ihrem Motor. Einfach Motor aussuchen und auf "Artikel kombinieren" klicken.

Intelligente Kompaktantriebe im Vergleich

Das Webinar in englischer Sprache bietet einen Vergleich zwischen bürstenlosen DC-Motoren und Schrittmotoren mit Controller und hilft bei der Kaufentscheidung. Jetzt abrufen!

Über Nanotec

Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG gehört zu den führenden Herstellern von Motoren und Motor Controllern für intelligente Antriebslösungen, die vor allem in der Automatisierungstechnik, der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie und der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen.

In unserer Firmenzentrale in Feldkirchen bei München sind von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb alle Unternehmensbereiche unter einem Dach vereint. Mit mehr als 200 Mitarbeitern sowie Tochtergesellschaften in ChangZhou/China, Varna/Bulgarien und Stoneham, MA/USA stellen wir sicher, dass unsere Kunden Antriebssysteme einsetzen, die perfekt auf ihre Anwendung zugeschnitten sind. 

Im Januar 2021 wurde Nanotec das TOP 100-Siegel verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt. 

MEHR 

News per Mail

Für unsere News anmelden und über neue Produkte, Software-Updates und Entwicklungen im Unternehmen informiert bleiben. 

 

ANMELDEN

Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.