971 Transfer Into A Nonvolatile Memory Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an Objekten speichern. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern. Objektbeschreibung Index 03CBh Objektname Transfer Into A Nonvolatile Memory Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zu speichern, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.
971 Transfer Into A Nonvolatile Memory Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an Objekten speichern. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern. Objektbeschreibung Index 03CBh Objektname Transfer Into A Nonvolatile Memory Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zu speichern, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.
Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an Objekten speichern. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern.
Objektbeschreibung Index 03CBh Objektname Transfer Into A Nonvolatile Memory Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zu speichern, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.