PD6-CB80M048030-E-09 –  Bürstenloser DC-Motor mit integriertem Controller – NEMA 34 und Flanschgröße 80 mm

Mengenrabatt

1 - 4
€ 505,90
5 - 9
€ 480,60
10+
€ 455,31

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 08.03.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
 

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle CANopen, USB, IO (Takt/Richtung; analog) 
  • Nennleistung 534 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Spitzenstrom (RMS) 40 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge
  • NEMA
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennmoment
  • Nennstrom (RMS) 14 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht

Abmessungen

PD6-CB80xx-E-09
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Knowledge Base

Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info

Zubehör

ZCPHOFKC-2,5HC-2  * Stecker für Spannungsversorgung € 2,30
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge € 9,40
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5 m € 8,70
Z-K10000/100 Kondensator € 20,50
* Im Lieferumfang enthalten bei PD6-CB80M048030-E-09.
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.