So richten Sie Nanotec-Controller in einem CAN-Netzwerk ohne SPS ein Programmieren mit NanoJ NanoJ V2 Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS. Set up Nanotec’s drives in a CAN network without PLC V1.0.0 192 KB