Z-K10000/100 –  Kondensator

Mengenrabatt

1 - 4
€ 20,50
5 - 9
€ 19,47
10+
€ 18,45

Verfügbarkeit

  • 10 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.11.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Kapazität 10000 μF
  • Kapazitätstoleranz ± 20% 
  • Max. Betriebsspannung 100 V
  • Rastermaß
  • Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
  • Abmessungen Zylindrischer Alubecher, Ø 40 mm, 95 mm Länge 

Abmessungen

Z-K10000-100
Creation in progress ...
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.