Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

C5 - Open-Loop-SchrittmotorsteuerungNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
Dokumentation
Zubehör

Die Motorsteuerung C5 ist speziell für die Open-Loop-Ansteuerung von Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34 konzipiert und lässt sich über USB schnell und einfach parametrieren sowie programmieren.

Die Ansteuerung ist über Takt-Richtung ebenso wie als Drehzahl- oder Positionsvorgabe über den Analogeingang möglich. Zusätzlich werden Ablaufprogramme unterstützt, die direkt im Motorcontroller ausgeführt werden. Die in der C++ basierten Programmiersprache NanoJ erstellten Programme werden als Maschinencode in der Steuerung ausgeführt und über das Echtzeitbetriebssystem in 1 ms-Zyklen mit den digitalen Ein-/und Ausgängen synchronisiert.

  • Controller für Open-Loop-Schrittmotor 12-48 V/6 A (effektiv)
  • 6 Digital-Eingänge, 1 Analog-Eingang, 2 Digital-Ausgänge
  • konfigurierbar über USB
  • NanoJ V2 für Stand-Alone-Applikationen
Betriebsspannung12-48 VDC +/-5%
Spitzenstrom (RMS)6 A 
BetriebsmodusGeschwindigkeit, Position, Homing
Sollwert Vorgabe / ProgrammierungTakt-Richtung/Analog/NanoJ
Digitaleingang3 Digital-Eingänge, 24 V, 3 Digitaleingänge umschaltbar 5/24 V,  einendig (invertierte Eingänge werden nicht verwendet) oder differentiell
Analogeingang1 Analog-Eingang, schaltbar 0-10 V/0-20 mA
Digitalausgang2 Digital-Ausgänge, open drain, 24 V/100 mA
DIP-Schalter1 DIP-Schalter mit 4 Polen
LED-StatusZweifarbig rot/grün
Größe88x56x22 mm
SchutzschaltungÜbertemperatur, Überspannung (Ballastschaltung), Verpolschutz (Sicherung in Zuleitung nötig)

C5-01

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.10 Release Package for C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

Die Datenblätter zu den einzelnen Motorsteuerungen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Option Preis Warenkorb
V A
C5-01
Für mehr Informationen hier klicken
48 6 € 145,70

C5-01 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-MICROUSB USB-Kabel € 6,70
Datenblätter/3D C5-01

 
Preise / Verfügbarkeit
C5-01
  • 1-4: € 145,70
  • 5-9: € 138,41
  • 10+: € 131,13
Verfügbarkeit[?]
  • 198 auf Lager
  • 250 Stück nach 19.10.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved