C5-01 – Open-Loop-Schrittmotor-Controller

Schrittmotor-Controller mit hoher Performance und 6 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom. Ansteuerung über Takt & Richtung oder als Drehzahl- bzw. Positionsvorgabe über den Analogeingang. Schnelles und einfaches Parametrieren und Programmieren über USB und DIP-Schalter.
- Open-Loop-Steuerung
- einfach zu programmieren mit dem Plug & Drive Studio
- für den Standalone-Betrieb programmierbar
- 6 Digitaleingänge (3 differentielle Eingänge)
- 1 Analogeingang
- 2 Digitalausgänge
Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
Verfügbarkeit
- 123 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.02.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Technische Daten
-
Schnittstelle USB, IO (Takt/Richtung; analog)
-
Nennstrom (RMS) 6 A
-
Passende Motoren Schrittmotoren
-
Typ Digitaleingänge 24 V, 5/24 V umschaltbar
-
Typ Analogeingang 0-20 mA/0-10 V umschaltbar
-
Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA)
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
-
Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 6 A
-
Anzahl Digitaleingänge 6
-
Anzahl Analogeingänge 1
-
Digitalausgänge 2
-
Encodereingang
-
Gewicht 0.13 kg
Abmessungen

Downloads
CAD
Datenblätter
Handbücher
Zertifikate
Knowledge Base
Zubehör
Z-K10000/100 | Kondensator | € 19,90 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-5 * | Stecker für den Encoder | € 3,90 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-10 * | Steckverbinder | € 7,60 |
|
ZCPHOF-MC1,5-4 * | Klemmstecker, 4-polig | € 3,30 |
|
ZCPHOF-MC1,5-2 * | Steckverbinder | € 2,60 |
|
Z-K4700/50 | Kondensator | € 4,10 |
|
ZK-MICROUSB | Micro-USB-Kabel 1.5 m | € 8,70 |
|