Die C5-Steuerung ist auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese…
Mehr Info
Kategorie Konfigurationsbeispiele
Schalten einer Last oder SPS über die Ausgänge der Steuerung/des Plug & Drive Motors
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist…
Mehr Info
Anlegen von 24-V-Steuersignalen an digitale 5-V-Eingänge
Der CL3-E Antriebsregler verfügt über 5 V-Eingänge. Falls ein 24 V-Steuersignal angelegt werden soll, muss an jedem benutzten Eingang ein 57-kOhm-Widerstand (0,25 W) in Reihe geschaltet…
Mehr Info
Anlegen von 24-V-Steuersignalen an SMCI-Steuerungen mit 5-V-Eingängen
Die Steuerungen SMCI12, SCMI36 und SCMP33 verfügen über 5 V-Eingänge. Falls ein 24 V-Steuersignal angelegt werden soll, muss an jedem benutzen Eingang ein…
Mehr Info