CL4-E-2-12 – Motor Controller für CANopen, Modbus RTU oder USB

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2039).
Verfügbarkeit
- 36 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 16.03.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Technische Daten
-
Schnittstelle CANopen, Modbus RTU, USB, IO (Takt/Richtung; analog)
-
Nennstrom (RMS) 6 A
-
Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
-
Typ Digitaleingänge 24 V
-
Typ Analogeingang 0-10 V
-
Typ Digitalausgang High-Side-Schalter (max. 30 V/100 mA)
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Gewicht
-
Betriebsspannung 12 VDC - 58 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 18 A
-
Anzahl Digitaleingänge 4
-
Anzahl Analogeingänge 1
-
Digitalausgänge 2
-
Encodereingang
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
Abmessungen

Downloads
Datenblätter
Handbücher
- CL4-E CANopen/Modbus RTU Technisches Handbuch (pdf, 15 MB)
- CL4-E CANopen/USB/Modbus RTU Kurzanleitung (pdf, 523 KB)
- Funktionsbeschreibung Plug & Drive-Interface (pdf, 318 KB)
- CL4-E CANopen/Modbus RTU Technisches Handbuch Auslieferungsfirmware (pdf, 15 MB)
- CL4-E CANopen/USB/Modbus RTU Online-Handbuch
Software
Zertifikate
Knowledge Base
Zubehör
ZK-XHP-8-500-S | Enc.-/Hall-Kabel oder in/out 0.5m | € 4,60 |
|
ZK-XHP-5-500-S | CAN/RS485 in/out 0.5m | € 4,60 |
|
ZK-VHR-3-500 | Stromkabel 0.5m | € 5,10 |
|
ZK-VHR-4-500 | Motorkabel 0.5m | € 5,10 |
|
Z-K4700/50 | Kondensator | € 4,10 |
|
ZK-MICROUSB | Micro-USB-Kabel 1.5 m | € 8,70 |
|