Kategorien für Hybrid-Linearaktuatoren

LSA20 – Linearstellantrieb – NEMA 8

Kompakter Linearstellantrieb in Baugröße NEMA 8 (20 mm). Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen Lasten...
  • Größe
  • NEMA
  • Schubkraft 33.7 N - 46 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Auflösung 5 µm/step - 10 µm/step

LSA28 – Linearstellantrieb – NEMA 11

Kompakter Linearstellantrieb in Baugröße NEMA 11 (28 mm). Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen...
  • Größe
  • NEMA 11 
  • Schubkraft 50 N - 210 N
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Auflösung 3.2 µm/step - 25.4 µm/step

LS35 – Linearstellantrieb – NEMA 14

Kompakter Linearstellantrieb in Baugröße NEMA 14 (354 mm) mit Gewinde auf der Motorwelle. Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der...
  • Größe
  • NEMA 14 
  • Schubkraft 160 N - 240 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Auflösung 5 µm/step - 10 µm/step

LSA42 – Linearstellantrieb – NEMA 17

Kompakter Linearstellantrieb in Baugröße NEMA 17 (42 mm). Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen...
  • Größe
  • NEMA 17 
  • Schubkraft 174.3 N - 469.8 N
  • Strom pro Wicklung 1.4 A - 1.8 A
  • Auflösung 5 µm/step - 31.8 µm/step

LSA56 – Linearstellantrieb – NEMA 23

Kompakter Linearstellantrieb in Baugröße NEMA 23 (56 mm). Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen...
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Schubkraft 352.2 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 50.8 µm/step

LS59 – Linearstellantrieb – NEMA 23

Kompakter Linearstellantriebe in Baugröße NEMA 23 (56 mm). Ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Hinweise: Die...
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Schubkraft 500 N - 800 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Auflösung 10 µm/step - 30 µm/step

Linearaktuatoren – Hybrid-Linearaktuatoren Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen