PD4-C5918M4204-E-01 – Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Controller (Schrittmotor) – NEMA 23

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
Verfügbarkeit
- 23 auf Lager
- Weitere Artikel sind vorbestellt und ggf. auf Anfrage verfügbar.
Technische Daten
-
Größe
-
Schnittstelle USB, IO (Takt/Richtung; analog)
-
Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 5.4 A
-
Typ Digitaleingänge 24 V, 5/24 V umschaltbar
-
Typ Analogeingang 0-10 V
-
Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA)
-
Encodertyp singleturn absolut
-
Länge
-
NEMA 23
-
Haltemoment
-
Nennstrom (RMS) 4.2 A
-
Anzahl Digitaleingänge 6
-
Anzahl Analogeingänge 1
-
Digitalausgänge 1
-
Encoder
-
Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
-
Gewicht
Abmessungen

Kennlinie
|
||
---|---|---|
Downloads
Handbücher
Zertifikate
Knowledge Base
Zubehör
Z-K4700/50 | Kondensator | € 4,10 |
|
IO-PD4-C-01 | Testboard mit Kabelsatz für PD4-Cxx-E-01-Motoren | € 46,60 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-4 * | Steckverbinder | € 3,40 |
|
ZCPHOFK-MC0,5-10 * | Steckverbinder | € 7,60 |
|
ZCPHOF-MC1,5-2 * | Steckverbinder | € 2,60 |
|
ZK-MICROUSB | Micro-USB-Kabel 1.5 m | € 8,70 |
|
Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.