PSA56S-E-2-VQKE-152 –  Linearaktuator mit integriertem Controller

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • Our delivery time for this article will be appr. 10 to 12 weeks.
  • auf Anfrage

Der PSA56 ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 von Nanotec und den intelligenten Controllern unserer PD4-E-Serie

Diese extrem kompakte Antriebseinheit ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die hohe Wiederholgenauigkeit erfordern. Mit einer Auflösung von 1024 Umdrehungen pro Sekunde unterstützt der integrierte magnetische Singleturn-Absolut-Encoder die feldorientierte Regelung über CANopen. Der PSA56 lässt sich individuell konfigurieren und bietet viele Ansteuerungs-, E/A- und Kommunikationsoptionen. 

Die Spindel ist mit einem Kohlenstoffmaterial beschichtet, das die Gleiteigenschaften verbessert und die Lebensdauer der Muttern erhöht. Zum 3/8'' ACME-Gewinde passen die Standard- und die Anti-Backlash-Gewindemuttern von Nanotec.

  • Frei programmierbar
  • Robuste Konstruktion, Schutzart IP65 
  • Weniger Installationskosten und geringer Verkabelungsaufwand
  • Andere Spindeln, Feldbusse oder Motorlängen auf Anfrage
  • Betriebsspannung: 12 - 48 V DC
     

Technische Daten

  • Größe
  • Feldbus CANopen 
  • Geschwindigkeit 169.3 mm/s
  • Gewindesteigung
  • Max. Axialspiel
  • Spindelbeschichtung  
  • Nennstrom (RMS) 4.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 351.3 N
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 50.8 °/step
  • Spindellänge "L"
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 4.2 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Gewicht

Abmessungen

PSA56S-E-2
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in gerade 2m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M CAN out gerade 2m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in gerade 0.2m
ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN out gerade 0.2m
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out gerade 0.5m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m
Z-K4700/50 Kondensator
ZK-M12-5-2M-1-B-S Strom gerade 2m
LSNUT-AAAG-UQKE Gewindemutter
LSNUT-AEAJ-UQKE Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AFAJ-UQKE Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AGAJ-UQKE Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.