In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Merkmale der Motor Controller und bürstenlosen DC-Motoren mit integriertem Controller von Nanotec vor. Sie erfahren mehr über die verschiedenen Ansteuerungsmethoden, die Unterschiede zwischen Open Loop und Closed Loop sowie den Aufbau der dazugehörigen Firmware. In nur 1 Stunde sind Sie auf dem neuesten Stand!
Damit Sie die Motor Controller von Nanotec effizienter nutzen können, gehen wir in dieser Präsentation außerdem auf folgende Themen ein:
- Konfiguration mit dem Plug & Drive Studio
- Einstellung der Parameter
- Betriebsmodi
- VMM-Programmierung
Motor Controller
Nanotec bietet programmierbare Motor Controller mit einem breiten Leistungsbereich und optimaler dynamischer Performance an:
- 12 – 72 V DC Betriebsspannung
- 72 bis 850 W Nennleistung
- feldorientierte Regelung mit Encoder, Hallsensoren oder sensorlos
- CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU und Modbus TCP
Kompaktantriebe
Für präzise Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung hat Nanotec bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Controller im Programm:
- Flanschgrößen 42 – 86 mm (NEMA 17 – 34)
- hohe Dynamik durch Closed-Loop-Regelung
- einfach zu programmieren mit dem Plug & Drive Studio
- CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, USB